The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75319002

Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16 A KNX lichtgrau 75319002

EAN
4011334399131
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16 A KNX lichtgrau

75319002

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    105 mm
  • Tiefe
    65 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    6
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
    8 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
    2300 - 2300 W
  • Ausgangs­leis­tung
    2300 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    2300 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
Texte
  • Funk­tion
    Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75319002 | Hager Deutschland

    Produktbild 75319002

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75319002 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75319002

    Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16 A KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-25 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-25

    PDF
    875,41 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-10-12 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-10-12

    PDF
    842,34 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank für 7531900x - Schalt-/Jalousieaktor (V0090) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 7531900x - Schalt-/Jalousieaktor (V0090)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    968,40 kB
    Bild KNX Produktdatenbank für 7531900x - Schalt-/Jalousieaktor (V0090) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 7531900x - Schalt-/Jalousieaktor (V0090)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    VD5
    2,12 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    9,57 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Schalt-/Jalousieaktor REG (DE, Vers. 6T8096-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Schalt-/Jalousieaktor REG (DE, Vers. 6T8096-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    4,37 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Schalt-/Jalousieaktor REG (EN, Vers. 6T8096-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 753141xx-753161xx-753181xx-753190xx - Schalt-/Jalousieaktor REG (EN, Vers. 6T8096-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    4,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 - Schaltausgang (DE, Vers. 6T8096-51B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75314113-4-5-6_75316102-3-4-5_75318102-3-4-5_75319000-1-2-3 - Schaltausgang (DE, Vers. 6T8096-51B)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    9,29 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-12-07

    PDF
    128,94 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG