The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75318003

Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach 16 A Schließer, Hand, KNX lichtgrau 75318003

EAN
4011334287742
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach 16 A Schließer, Hand, KNX lichtgrau

75318003

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    70 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
    3000 - 3000 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Funk­tion
    Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind­sensor, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75318003
PDF
Berker RoHS Report 75318003
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75318003 | Hager Deutschland

    Produktbild 75318003

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75318003 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75318003

    Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach 16 A Schließer, Hand, KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75310002, 75318003 - Schalt-/Jalousieaktoren REG (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75310002, 75318003 - Schalt-/Jalousieaktoren REG (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    543,00 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75310002-75318003 - Schalt-/Jalousieaktoren REG (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75310002-75318003 - Schalt-/Jalousieaktoren REG (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    538,54 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    300,43 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2010-09) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2010-09)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    370,61 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (ETS3-DATABASE) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (ETS3-DATABASE)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    350,77 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    390,34 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    325,15 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75310002-75318003 - Schalt-/Jalousieaktor REG (DE, 2006-12) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75310002-75318003 - Schalt-/Jalousieaktor REG (DE, 2006-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,06 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75310002-75318003 - Schalt-/Jalousieaktor REG (EN, 2010-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75310002-75318003 - Schalt-/Jalousieaktor REG (EN, 2010-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG