Auslauf

Rollladenaktor 4fach REG 230 V AC KNX lichtgrau 75314023

EAN
4011334398936
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Ausstat­tung
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
  • Max. Schaltstrom
    6 A
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Texte
  • Funk­tion
    Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Rolla­den­stel­lung, Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.