Jalousieaktor 4fach 230 V AC/2fach 12-48 V DC Hand, KNX lichtgrau 75314018
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufDIN Schiene
-
FarbeLichtgrau
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anzahl Module4
-
FunktionMit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Windsensor, Mit Sonnenschutzfunktion
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BetriebsartBetriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75314018
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 75314018
Jalousieaktor 4fach 230 V AC/2fach 12-48 V DC Hand, KNX lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75314018, 75314022, 75318008 - Rollladenaktor, Jalousieaktor REG 230V und 12-48V (DE, Stand: 09.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF452,49 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 75314018-75314022-75318008 - Rollladenaktor 4fach, Jalousieaktoren REG 230V und 12-48V (EN, 2012-09)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF450,55 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75314018 - Blind actuator 4-/2gang RMD 230 V AC/12 - 48 V DC (2011-08)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2261,98 kBKNX Database (from ETS2) for 75314018 - Blind actuator 4-/2gang RMD 230 V AC/12 - 48 V DC (2011-08)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2370,20 kBKNX Database (from ETS3) for 75314018 - Blind actuator 4-/2gang RMD 230 V AC/12 - 48 V DC (2011-08)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4267,47 kBKNX Database (from ETS3) for 75314018 - Blind actuator 4-/2gang RMD 230 V AC/12 - 48 V DC (2011-08)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4432,93 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75314018 - Jalousieaktor 4-/2fach REG 230 V AC/12 - 48 V DC (EN, 2007-03)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF1,51 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 75314018-75318008 - Jalousieaktor REG 230 V AC/12 - 48 V DC (DE, 2008-03)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,22 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.