The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75313005

Steuereinheit 3fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG KNX lichtgrau 75313005

EAN
4011334259374
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Steuereinheit 3fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG KNX lichtgrau

75313005

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75313005
PDF
Berker RoHS Report 75313005
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75313005 | Hager Deutschland

    Produktbild 75313005

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75313005 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75313005

    Steuereinheit 3fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    332,79 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    330,83 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75313005 - 1 - 10 V control unit 3gang RMD (2010-02) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75313005 - 1 - 10 V control unit 3gang RMD (2010-02)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    97,89 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75313005 - 1 - 10 V control unit 3gang RMD (2010-02) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75313005 - 1 - 10 V control unit 3gang RMD (2010-02)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    43,01 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (DE, 2001-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (DE, 2001-01)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    191,73 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (EN, 2004-05) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75313005 - 1 - 10 V Steuereinheit 3fach REG (EN, 2004-05)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    221,17 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG