The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75312012
    EAN
    4011334306498
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Fan Coil-Aktor 2fach 10 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau 75312012

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    TYF642F

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fan Coil-Aktor 2fach 10 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau

    75312012

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 4 mm²
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 75312012
    PDF
    Berker RoHS Report 75312012
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75312012 | Hager Deutschland

      Produktbild 75312012

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75312012 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75312012

      Fan Coil-Aktor 2fach 10 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (DE, Stand: 03.2008) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (DE, Stand: 03.2008)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      143,77 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (EN, 2008-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (EN, 2008-03)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      142,39 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      252,34 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      324,13 kB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      324,19 kB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 75312012 - Fan coil actuator 2gang RMD (2008-05)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      255,88 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (DE, 2008-03) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (DE, 2008-03)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (EN, 2008-04) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75312012 - Fan-Coil-Aktor 2fach REG (EN, 2008-04)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,52 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG