Auslauf

Universal-Dimmaktor 1fach REG 600 W KNX lichtgrau 75311012

EAN
4011334395898
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Span­nung
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.75 - 2.5 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
  • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
    Steu­er­bau­stein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last
    600 - 600 W
  • Dimm­leis­tung
    600 - 600 W
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.