The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75262001

Präsenzmelder Standard KNX polarweiß, matt 75262001

EAN
4011334051121
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Präsenzmelder Standard KNX polarweiß, matt

75262001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
81,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,50 - 2,50 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
  • Mini­male Einschalt­dauer
    60 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    60 min
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    360 - 360
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC), Ther­mo­plast
Texte
  • Betriebsart
    Mit 2 Betriebs­ar­ten: Präsenz­melder oder Decken­wächter
  • Monta­geart
    Nur als Einzel­gerät einsetzbar

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75262001
PDF
Berker RoHS Report 75262001
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75262001 | Hager Deutschland

    Produktbild 75262001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75262001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75262001

    Präsenzmelder Standard KNX polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75262001, 75264001 - KNX Präsenzmelder, KNX Präsenzmelder Komfort (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 01.2003) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75262001, 75264001 - KNX Präsenzmelder, KNX Präsenzmelder Komfort (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 01.2003)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    488,18 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75262001 - KNX presence detector (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75262001 - KNX presence detector (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    49,99 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75262001 - KNX presence detector (2009-03) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75262001 - KNX presence detector (2009-03)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    317,35 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75262001 - KNX presence detector (2009-03) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75262001 - KNX presence detector (2009-03)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    305,24 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75262001 - KNX Präsenzmelder (DE, 2002-08) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75262001 - KNX Präsenzmelder (DE, 2002-08)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    958,13 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75262001 - KNX Präsenzmelder (EN, 2002-10) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75262001 - KNX Präsenzmelder (EN, 2002-10)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    481,38 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG