The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75261559
    EAN
    4011334280859
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend 75261559

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend

    75261559

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busankoppler Up KNX
    81,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    • Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    • Mini­male Einschalt­dauer
      0,13 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      18360 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Nein
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      180 - 180
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      0 - 180
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Texte
    • Funk­tion
      Funk­ti­onen für Beleuch­tungs­be­triebs­art: Schal­ten, Wert­geber und Lichts­ze­ne­n­a­bruf, Sperr­funk­tion para­me­trierbar

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75261559 | Hager Deutschland

      Produktbild 75261559

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75261559 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75261559

      Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 7526xx - KNX Wächter 1,1 m/2,2 m, KNX Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 12.2002) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 7526xx - KNX Wächter 1,1 m/2,2 m, KNX Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 12.2002)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      283,81 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      48,60 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      35,11 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (DE, 2001-05) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (DE, 2001-05)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      387,81 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (EN, 2000-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (EN, 2000-12)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,76 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 752615xx-752616xx - KNX Wächter Komfort (DE, 2003-07) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 752615xx-752616xx - KNX Wächter Komfort (DE, 2003-07)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      426,05 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 752615xx-752616xx - KNX Wächter Komfort (EN, 2004-01) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 752615xx-752616xx - KNX Wächter Komfort (EN, 2004-01)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      428,64 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend

    Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus / Automatic / Ein, passiver IR-Bewegungssensor (PIR), Erfassungswinkel 180°. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der instabus Komfort-Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz-Busankoppler (UP-BA) aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der - unempfindlichere - Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort-Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden.

    Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,10 m
    Minimale Einschaltdauer: 0,13 s
    Busankopplung inklusive: Nein
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75261559
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG