The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75261159
    EAN
    4011334280897
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Wächtersensor 180 S.1 polarweiß, glänzend 75261159

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wächtersensor 180 S.1 polarweiß, glänzend

    75261159

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busankoppler Up KNX
    81,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    • Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    • Mini­male Einschalt­dauer
      0,13 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      9120 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Nein
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      180 - 180
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      0 - 180
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Texte
    • Funk­tion
      Sperr­funk­tion para­me­trierbar

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 75261159
    PDF
    Berker RoHS Report 75261159
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75261159 | Hager Deutschland

      Produktbild 75261159

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75261159 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75261159

      Wächtersensor 180 S.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 7526xx - KNX Wächter 1,1 m/2,2 m, KNX Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 12.2002) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 7526xx - KNX Wächter 1,1 m/2,2 m, KNX Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 12.2002)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      283,81 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 752611xx-752612xx - KNX controller (2006-04) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 752611xx-752612xx - KNX controller (2006-04)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      90,49 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 752611xx-752612xx - KNX controller (2006-04) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 752611xx-752612xx - KNX controller (2006-04)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      23,92 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (DE, 2001-05) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (DE, 2001-05)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      387,81 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (EN, 2000-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75261xx - KNX Wächter (EN, 2000-12)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,76 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Wächtersensor 180 S.1 polarweiß, glänzend

    Der Wächtersensor 180 ist ein instabus-Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Er besitzt einen Passiv-Infrarot-Detektor (PIR) mit einem Erfassungsbereich von 180°. Der Erfassungsbereich ist auf eine Einbauhöhe von 1,10 m abgestimmt. Er hat eine Tiefe von 10 m und eine Breite von 2 x 6 m. Durch das Aufstecken einer Blende kann der Erfassungsbereich auf 90° eingeschränkt werden. Der Wächtersensor 180 registriert Bewegungen innerhalb seines Erfassungsbereiches und veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Das Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Alle Funktionen des Wächtersensors sind in der Applikation parametrierbar. Der Datenaustausch zwischen Wächtersensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen/Designprogramm.

    Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,10 m
    Minimale Einschaltdauer: 0,13 s
    Busankopplung inklusive: Nein
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75261159
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG