The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75242060
    EAN
    3250617151887
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    KNX Wächtermodul komfort 1,10m m. integriertem Busankoppler 75242060

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    80262160

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Wächtermodul komfort 1,10m m. integriertem Busankoppler

    75242060

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    • Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    • Mini­male Einschalt­dauer
      10 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      30 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      45 - 90 °
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      0 - 180
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7035
    Texte
    • Druck­taster
      Inte­grierte Taste zur manu­ellen Steu­e­rung von Busfunk­ti­onen para­me­trierbar, Mit Taste für Auto­ma­ti­k/Dau­e­r-EIN/EIN für 2 Stun­den­/Dau­e­r-AUS
    • Betriebsart
      Betriebs­arten Auto­ma­tisch, daue­r­haft EIN, 2 Stunden LANG EIN, daue­r­haft AUS
    • Funk­tion
      Taster­funk­tion Schalt-, Dimm-, Jalou­sie­steu­e­rungs-, Werte­ge­ber-, Zwangs­steu­e­rungs-, Szenen­funk­ti­onen, Vorgabe der Regler­be­triebsart
    • Monta­geart
      Mit Demon­ta­geschutz
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      10 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      5 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75242060
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75242060 | Hager Deutschland

      Produktbild 75242060

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75242060 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75242060

      KNX Wächtermodul komfort 1,10m m. integriertem Busankoppler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (DE, Stand: 08.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (DE, Stand: 08.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-06-03

      PDF
      1,07 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (EN, 2013-08) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (EN, 2013-08)

      Montageanleitung en-GB 2013-06-03

      PDF
      1,08 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m | Hager Deutschland

      ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD5
      124,02 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ETS4 Vers. 1.0.13) für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ETS4 Vers. 1.0.13) für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      117,24 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (ETS3-DATABASE) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (ETS3-DATABASE)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      124,02 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (DE, 2014-03) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (DE, 2014-03)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      2,11 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (DE, Vers. 6T8717-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (DE, Vers. 6T8717-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      2,11 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (EN, 2014-03) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (EN, 2014-03)

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,02 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (EN, Vers. 6T8717-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75242060 - KNX Bewegungsmelder-Modul Komfort 1,1 m (EN, Vers. 6T8717-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,02 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG