The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75241003

KNX IR Präsenzmelder Plus KNX polarweiß, matt 75241003

EAN
4011334388883
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

KNX IR Präsenzmelder Plus KNX polarweiß, matt

75241003

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,50 - 2,50 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
  • Mini­male Einschalt­dauer
    60 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    60 min
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    12 mA
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    360 - 360
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC), Ther­mo­plast
Texte
  • Betriebsart
    Betriebs­ar­ten: Auto­ma­tik, Halb­au­to­ma­tik, Test
  • Funk­tion
    Verknüp­fung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
  • Monta­geart
    Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75241003
PDF
Berker RoHS Report 75241003
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75241003 | Hager Deutschland

    Produktbild 75241003

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75241003 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75241003

    KNX IR Präsenzmelder Plus KNX polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-05 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-05

    PDF
    2,00 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-11-15 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-11-15

    PDF
    419,11 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2021-10-05 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, pl-PL 2021-10-05

    PDF
    2,01 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    145,05 kB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    124,56 kB
    Bild KNX Produktdatenbank für 75241003 - Präsenzmelder KNX mit Schaltausgang (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 75241003 - Präsenzmelder KNX mit Schaltausgang (V101)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    129,64 kB
    Bild KNX Produktdatenbank für 75241003 - Präsenzmelder KNX mit Schaltausgang (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 75241003 - Präsenzmelder KNX mit Schaltausgang (V101)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    146,17 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (DE, Vers. 6T8090-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (DE, Vers. 6T8090-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    2,29 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (DE, Vers. 6T8090-51B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (DE, Vers. 6T8090-51B)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    2,29 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (EN, Vers. 6T8090-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75241003 - KNX IR Präsenzmelder Komfort (EN, Vers. 6T8090-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    2,22 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für 75241003 | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für 75241003

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    2,22 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-11-08 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-11-08

    PDF
    141,28 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG