The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75216001
    EAN
    4011334237501
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Binäreingang 6fach 24 V AC/DC REG KNX lichtgrau 75216001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Binäreingang 6fach 24 V AC/DC REG KNX lichtgrau

    75216001

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      6
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Ja
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      8 - 42 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 75216001
    PDF
    Berker RoHS Report 75216001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75216001 | Hager Deutschland

      Produktbild 75216001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75216001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75216001

      Binäreingang 6fach 24 V AC/DC REG KNX lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008, 75216001, 75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008, 75216001, 75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (DE, Stand: 08.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      361,40 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008-75216001-75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008-75216001-75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (EN, 2010-08)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      360,48 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75216001 - KNX binary input 6gang RMD 24 V AC/DC (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75216001 - KNX binary input 6gang RMD 24 V AC/DC (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      289,72 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 75216001 - KNX binary input 6gang RMD 24 V AC/DC (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75216001 - KNX binary input 6gang RMD 24 V AC/DC (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      309,83 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75216001 - KNX Binäreingang 6fach REG 24 V AC/DC (DE, 2002-06) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75216001 - KNX Binäreingang 6fach REG 24 V AC/DC (DE, 2002-06)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      304,00 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG