The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75214008

Binäreingang 4fach 230 V AC REG KNX lichtgrau 75214008

EAN
4011334237495
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Binäreingang 4fach 230 V AC REG KNX lichtgrau

75214008

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    4
Ausstat­tung
  • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
    Ja
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Beleuch­tung
  • LED-­Steu­e­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    110 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Tiefe
    65 mm
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75214008
PDF
Berker RoHS Report 75214008
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75214008 | Hager Deutschland

    Produktbild 75214008

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75214008 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75214008

    Binäreingang 4fach 230 V AC REG KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008, 75216001, 75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008, 75216001, 75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    361,40 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008-75216001-75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75214008-75216001-75218001 - Binäreingänge REG 230V 4-/8fach, 24V 6fach (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    360,48 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75214008 - Binary input 4gang RMD 230 V (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75214008 - Binary input 4gang RMD 230 V (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    287,90 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75214008 - Binary input 4gang RMD 230 V (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75214008 - Binary input 4gang RMD 230 V (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    310,59 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75214008 - Binäreingang 4fach REG 230 V (DE, 2002-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75214008 - Binäreingang 4fach REG 230 V (DE, 2002-06)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    302,91 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Binäreingang 4fach 230 V AC REG KNX lichtgrau

Binäreingang 4-fach 230 V AC REG, lichtgrau, mit 4 LED zur Anzeige der anliegenden Eingangssignale, Montage auf Hutprofilschiene, als Schnittstelle des KNX zu konventionellen Installationssystemen mit 230 V- Schaltgeräten, erfasst mit seinen vier voneinander unabhängigen Eingängen 230 V- Spannungssignale und sendet entsprechend den Applikationseinstellungen Telegramme auf den KNX. Zuordnung der 4 Eingänge zu verschiedenen Funktionen möglich, Applikationseigenschaften: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber zu den 4 Eingängen, freie Zuordnung der Funktionen - Impulszähler - und - Schaltzähler - zu den Eingängen 1 und 2 (Eingänge 3 und 4 reserviert für die Synchronsignale), Signalanzeige über 4 gelbe Status-LED, Status-LED leuchten bei anliegendem Signal auf und sind nicht parametrierbar. Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge (Polarität des Sperrobjekts einstellbar). Verzögerung bei Busspannungswiederkehr und Entprellzeit zentral einstellbar. Verhalten bei Busspannungswieder- kehr für jeden Eingang separat parametrierbar. Telegrammratenbegrenzung allgemein für alle Eingänge parametrierbar. Funktionen: Schalten (EIN, AUS, UM), Dimmen (Einflächen-, Zweiflächendimmen), Jalousie (Einflächen-, Zweiflächenbetrieb), Lichtszenenneben- stelle mit Speicherfunktion, Lichtszenennebenstelle ohne Speicherfunktion, Wertgeber Helligkeit, Wertgeber Temperatur, Impulszähler (nur Kanal 1 und 2), Schaltzähler (nur Kanal 1 und 2).

Anzahl Eingangsstromkreise: 4
Externe Abfragespannung notwendig: Ja
Funk bidirektional: Nein
Montage auf: DIN Schiene
LED-Steuerung: Nein
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 110 - 230 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Versorgungsspannungsart: AC

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75214008
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG