The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75214006

Jahresschaltuhr 4fach DCF REG KNX lichtgrau 75214006

EAN
4011334218173
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Jahresschaltuhr 4fach DCF REG KNX lichtgrau

75214006

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
  • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    105 mm
  • Tiefe
    66 mm

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75214006 | Hager Deutschland

    Produktbild 75214006

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75214006 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75214006

    Jahresschaltuhr 4fach DCF REG KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75214006, 75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG für DCF-Empfänger (DE, Stand: 08.2003) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75214006, 75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG für DCF-Empfänger (DE, Stand: 08.2003)

    Montageanleitung de-DE 2000-05-09

    PDF
    1,70 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75214006-75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG für DCF-Empfänger (EN, 2003-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75214006-75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG für DCF-Empfänger (EN, 2003-08)

    Montageanleitung en-GB 2002-07-24

    PDF
    1,73 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75214006-75214007 - Annual time switch 4gang RMD (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75214006-75214007 - Annual time switch 4gang RMD (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    104,40 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75214006-75214007 - Annual time switch 4gang RMD (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75214006-75214007 - Annual time switch 4gang RMD (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    38,23 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75214006-75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG (DE, 2000-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75214006-75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG (DE, 2000-09)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    159,50 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75214006-75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG (EN, 2001-07) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75214006-75214007 - Jahres-Schaltuhr 4fach REG (EN, 2001-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    166,06 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG