The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75191000

Taster-BA 1fach Aquatec IP44 lichtgrau 75191000

EAN
4011334211464
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Taster-BA 1fach Aquatec IP44 lichtgrau

75191000

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    82,90 mm
  • Breite
    75,40 mm
  • Tiefe
    60,40 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    1
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt- und Tast­funk­ti­onen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75191000 | Hager Deutschland

    Produktbild 75191000

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75191000 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75191000

    Taster-BA 1fach Aquatec IP44 lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xx, 75191xx, 75142xx, 75192xx - Taster 1/2fach, Taster 1/2fach AP, Gruppentaster 1/2fach, Gruppentaster 1/2fach AP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2003) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xx, 75191xx, 75142xx, 75192xx - Taster 1/2fach, Taster 1/2fach AP, Gruppentaster 1/2fach, Gruppentaster 1/2fach AP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2003)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    219,48 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75191000 - Push-button 1gang surface-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75191000 - Push-button 1gang surface-mounted (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    13,30 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75191000 - Push-button 1gang surface-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75191000 - Push-button 1gang surface-mounted (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    52,49 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75191000 - Taster 1fach AP (DE, 2000-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75191000 - Taster 1fach AP (DE, 2000-09)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    149,58 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG