The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75168789
    EAN
    4011334264828
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Lichtszenentastsensor Komfort mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 75168789

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lichtszenentastsensor Komfort mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

    75168789

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busankoppler Up KNX
    81,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,40 mm
    • Breite
      55,60 mm
    • Tiefe
      24,60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      8
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Texte
    • Schutz
      Mit Demon­ta­geschutz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75168789 | Hager Deutschland

      Produktbild 75168789

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75168789 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75168789

      Lichtszenentastsensor Komfort mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 751687xx, 751688xx - Tastsensor 4fach für Lichtszenen (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 11.2005) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 751687xx, 751688xx - Tastsensor 4fach für Lichtszenen (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 11.2005)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      421,73 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 751687xx - Push-button 4gang for light scenes (2008-06) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 751687xx - Push-button 4gang for light scenes (2008-06)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      61,84 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 751687xx - Push-button 4gang for light scenes (2008-06) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 751687xx - Push-button 4gang for light scenes (2008-06)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      151,08 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75168xx - Tastsensor 4fach für Lichtszenen (DE, 2001-01) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75168xx - Tastsensor 4fach für Lichtszenen (DE, 2001-01)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      289,61 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG