Tastsensor 4fach mit Beschriftungsfeld K.5 alu 75164374
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.80164774
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe111,30 mm
-
Breite70,50 mm
-
Tiefe26 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte8
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFür Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75164374
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 7516xx, 756641xx, 756680xx - Tastsensor 1fach (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 11.2005)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF356,79 kB -
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für K.x-Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2013-01
ZIP68,63 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 751613xx - Push-button 1gang (2006-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1104,71 kBKNX Database (from ETS2) for 751613xx - Push-button 1gang (2007-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD279,21 kBKNX Database (from ETS2) for 751643xx - Push-button 4gang (2006-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1105,45 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 751643xx - Tastsensor 4fach (DE, 2006-02)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF137,78 kBApplikationsbeschreibung ETS für 751643xx - Tastsensor 4fach (EN, 2006-06)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF78,30 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.