![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Tastsensor 3fach B.IQ Glas, schwarz 75163092
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![75040001](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16173827/10/std.lang.all/75040001.webp)
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe88,50 mm
-
Breite88,50 mm
-
Tiefe16,65 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffGlas
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75163092
-
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
Produktinformation de-DE 2022-05-06
PDF2,94 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD137,99 kBKNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1138,86 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 7516309xx - B.IQ Tastsensor 3fach (DE, 2004-05)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF216,85 kBApplikationsbeschreibung ETS für 7516309xx - B.IQ Tastsensor 3fach (EN, 2004-08)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF109,28 kB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF259,28 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF257,55 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor 3-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und sechs Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 3-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Nein
Höhe: 88,50 mm
Breite: 88,50 mm
Tiefe: 16,65 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75163092
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.