The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75162091
    EAN
    4011334257103
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082

    Tastsensor 2fach B.IQ Glas, polarweiß 75162091

    Preis
    158,30 €
    / Stück *
    158,30 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tastsensor 2fach B.IQ Glas, polarweiß

    75162091

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busankoppler Up KNX
    81,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Beschrif­tungs­feld
    • 75900080

      Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 1-, 2- und 3fach B.IQ klar transparent

      12,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      88,50 mm
    • Breite
      88,50 mm
    • Tiefe
      16,70 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      4
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Glas
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen
    • Schutz
      Mit Demon­ta­geschutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75162091 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75162091

      Tastsensor 2fach B.IQ Glas, polarweiß

      PDF
    • Tool

      Bild Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01 | Hager Deutschland

      Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01

      Tool de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      78,53 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      168,48 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7516209xx - B.IQ Tastsensor 2fach (DE, 2004-05) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 7516209xx - B.IQ Tastsensor 2fach (DE, 2004-05)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      259,64 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7516209xx - B.IQ Tastsensor 2fach (EN, 2004-08) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 7516209xx - B.IQ Tastsensor 2fach (EN, 2004-08)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      138,02 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-05

      PDF
      259,28 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-05

      PDF
      257,55 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG