Taster-BA 2fach KNX 75142000
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Höhe70,80 mm
-
Breite70,80 mm
-
Tiefe42,30 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75142000
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xx, 75191xx, 75142xx, 75192xx - Taster 1/2fach, Taster 1/2fach AP, Gruppentaster 1/2fach, Gruppentaster 1/2fach AP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2003)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF219,48 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75142000 - Push-button 2gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD140,81 kBKNX Database (from ETS2) for 75142000 - Push-button 2gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD163,89 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Tastsensor/Glas-Sensor (EN, 2009-04)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF270,53 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75142000 - Taster 2fach (DE, 2000-09)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF365,24 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75142000 - Taster 2fach (EN, 2001-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF150,22 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF299,80 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.