The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75010016
    EAN
    4011334311256
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    IP-Router REG KNX lichtgrau 75010016

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    IP-Router REG KNX lichtgrau

    75010016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Schnittstelle Ethernet
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      DRA (DIN-rail Adap­ter)
    Texte
    • Anschlussart
      Betriebss­pan­nungs­-­An­schluss über Anschluss­klemme, Mit RJ45-­An­schluss für Ether­net/IP-­Netz­werke, Linie­n­an­schluss über Anschluss­klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75010016
    PDF
    RoHS Report 75010016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75010016 | Hager Deutschland

      Produktbild 75010016

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75010016 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75010016

      IP-Router REG KNX lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75010016 - IP-Router REG (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2007) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75010016 - IP-Router REG (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2007)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      149,65 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75010016 - IP router RMD (2007-10) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75010016 - IP router RMD (2007-10)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      14,15 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 75010016 - IP router RMD (2008-06) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75010016 - IP router RMD (2008-06)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      35,51 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75010016 - IP-Router REG (DE, 2007-08) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75010016 - IP-Router REG (DE, 2007-08)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      216,50 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75010016 - IP-Router REG (EN, 2007-08) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75010016 - IP-Router REG (EN, 2007-08)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      203,42 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    IP-Router REG KNX lichtgrau

    IP-Router REG, schnelle Kommunikation von Linien/Bereichen und Systemen über Datennetzwerke (Internet-Protokolle), als Schnittstelle zu PCs und Datenverarbeitungsgeräten, zur Meldung von Busspannungsausfall über Datennetzwerke, unterstützte Internet-Protokolle: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP, KNXnet/IP gemäß Konnex Spezifikationen: Core, Routing, Tunneling, Device Management, als Linien-/Bereichskoppler einsetzbar, mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit grüner Betriebs- und gelber Datenverkehr-LED, mit grüner, gelber und roter LED zur Anzeige der IP-Kommunikation, Linienanschluss über Anschlussklemme, Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme.

    Provider abhängig: Nein
    Web server: Nein
    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Mit LED Anzeige: Ja

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 75010016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG