The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75010012

USB-Datenschnittstelle lichtgrau, REG, KNX 75010012

EAN
4011334259497
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

USB-Datenschnittstelle lichtgrau, REG, KNX

75010012

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP21
Abmes­sungen
  • Breite in Teilungs­einheiten
    2
Texte
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit USB-­Buchse Typ B für Daten­ver­kehr (Span­nungs­ver­sor­gung über PC)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75010012
PDF
Berker RoHS Report 75010012
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75010012 | Hager Deutschland

    Produktbild 75010012

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75010012 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75010012

    USB-Datenschnittstelle lichtgrau, REG, KNX

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75010012, 75040004 - KNX Datenschnittstelle USB REG/UP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2004) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75010012, 75040004 - KNX Datenschnittstelle USB REG/UP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2004)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    232,66 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    24,15 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    91,52 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75010012 - KNX Datenschnittstelle USB REG (DE, 2004-11) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75010012 - KNX Datenschnittstelle USB REG (DE, 2004-11)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    63,21 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75010012 - KNX Datenschnittstelle USB REG (EN, 2006-07) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75010012 - KNX Datenschnittstelle USB REG (EN, 2006-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    51,05 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG