Steckd. M. Schutzkontakt, Klappd., Schraubkl. u. Schloss, K.5, bronze, lackiert 6765117001
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeBronze
-
RAL Nummer1035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium, Thermoplast
-
OberflächeEloxiert, Unbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe53 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartKlemmbefestigung, Schraubanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchutzkontaktstift
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 6765117001
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 6765117001
Steckd. M. Schutzkontakt, Klappd., Schraubkl. u. Schloss, K.5, bronze, lackiert
PDF -
Konformitätserklärung
48_01_05_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Ausschreibungstext
Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 53 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Klemmbefestigung
Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6765117001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.