STD m. Erdstift, Schraubkl. EHBS, Klappd., Schloss, S.1/B.3/B.7 , anthrazit matt 6765111606
Auch erhältlich in
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 208 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt, Lackiert
-
Höhe71 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe71 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchutzkontaktstift
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeS.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 6765111606
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 6765111606
STD m. Erdstift, Schraubkl. EHBS, Klappd., Schloss, S.1/B.3/B.7 , anthrazit matt
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
48_01_05_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Ausschreibungstext
Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schloss, ungleiche Schließungen, 2-polig + Erde, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Anthrazit
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 53 mm
Tiefe: 71 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6765111606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.