Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht K.5 bronze, lackiert 6765107001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeBronze
-
RAL Nummer1035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42,40 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchutzkontaktstift
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 6765107001
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 6765107001
Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht K.5 bronze, lackiert
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42,40 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6765107001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.