Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht S.1/B.x anthrazit, matt 6765101606
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 208 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe41,60 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe32 mm
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchutzkontaktstift
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Art der Beleuchtung für die InstallationsgeräteIntegrierte Orientierungsleuchte
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungJa
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 6765101606
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 6765101606
Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht S.1/B.x anthrazit, matt
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB
Ausschreibungstext
Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Anthrazit
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 41,60 mm
Einbautiefe: 32 mm
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Ja
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 6765101606
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.