The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 5813600

TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB Edelstahl matt MODESTA 5813600

EAN
4250111849340
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB Edelstahl matt MODESTA

5813600

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    1
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Klin­geln
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einstel­lungen
  • Anzahl der Benutzer
    116
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 5813600 | Hager Deutschland

    Produktbild 5813600

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 5813600 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 5813600

    TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB Edelstahl matt MODESTA

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für 1513010, 1903200, 5813010 - ELCOM Module (DE-EN-FR, Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1513010, 1903200, 5813010 - ELCOM Module (DE-EN-FR, Stand: 05.2015)

    IP Easy-Installation Guide 2015

    PDF
    5,79 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB (DE-EN, Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB (DE-EN, Stand: 11.2016)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-06-20

    PDF
    1,05 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastaturmodul Version 2.1 (DE, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastaturmodul Version 2.1 (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2015-08-03

    PDF
    693,94 kB
    Bild Kurzanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB MODESTA (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Kurzanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB MODESTA (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-04

    PDF
    882,93 kB
    Bild Kurzanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB MODESTA (DE, Stand: 08.2011) | Hager Deutschland

    Kurzanleitung für 5813600 - TBM-300 IP Direktwahl-Tastatur Modul EB MODESTA (DE, Stand: 08.2011)

    Montageanleitung de-DE 2011-08-05

    PDF
    694,08 kB
    Bild Montageanleitung für - IP easy Installation (DE-EN-FR, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für - IP easy Installation (DE-EN-FR, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2015-08-03

    PDF
    4,32 MB
  • Handbuch

    Bild IP System-Handbuch 2013 | Hager Deutschland

    IP System-Handbuch 2013

    Ver��ffentlichungsrechte mit J��rg Hempel, Lousbergstra��e, 52072 Aachen, Germany kl��ren, all rights reserved by Joerg Hempel, 2008, Jede Nutzung ist honorarpflichtig. BITTE BEACHTEN SIE AUCH EVENTUELLE RECHTE DRITTER!

    PDF
    10,51 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG