The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 5812350

TCM-200 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 6D-Video Edelstahl matt MODESTA 5812350

EAN
4250111812979
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

TCM-200 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 6D-Video Edelstahl matt MODESTA

5812350

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kamera
  • Kame­rahei­zung Strom­auf­nahme
    90 mA
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    17 - 22 V
Abmes­sungen
  • Aufbau­höhe
    20 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Ober­fläche
    Gebürstet
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Einbaubar

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 5812350 | Hager Deutschland

    Produktbild 5812350

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 5812350 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 5812350

    TCM-200 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 6D-Video Edelstahl matt MODESTA

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für 5812350 - TCM-200 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 6D-Video MODESTA (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für 5812350 - TCM-200 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 6D-Video MODESTA (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    474,00 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG