The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
  • 5810700
  • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
  • i2Audio - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA 5810700

EAN
4250111844017
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Preis
646,60 €
/ Stück *
646,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA

5810700

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
1506213
1506213
KPC-003 Transponder Card 3 Stück weiß
62,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1506223
1506223
KPA-003 Transponder Schlüsselanhänger 3 Stück schwarz
74,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    31 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Ober­fläche
    Gebürstet
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
Ausstat­tung
  • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
    200
  • Berüh­rungslos
    Ja
  • Stan­d-a­lone
    Ja
  • Wechs­ler­kon­takt poten­zi­a­l­frei
    Max. 24V/1A
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung DC
    12 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
    12 - 15 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    12 - 15 V
Texte
  • Anschluss
    Poten­zi­a­l­freier Wechs­ler­kon­takt 24 V/1 A
  • Grund­funk­ti­onen
    Zugangs­kon­trolle über RFID-Trans­ponder, Selek­tives Löschen einzelner Ausweise, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Spei­cher­platz für bis zu 200 Auswei­se/Trans­ponder
  • Lese­einheit
    Hinter flächen­bün­diger Acryl­glas-­Scheibe, Aufge­zo­genes "Funk-Sch­lüs­sel" Symbol, 2-stel­liges LED-­Dis­play für Anzeige des akti­vierten Spei­cher­platzes
  • Monta­geart
    Montage in MODESTA Rahmen
  • Span­nung
    Ohne PoE Versor­gung
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    200 mA
Funk­ti­onen
  • Zutritts­kon­trollsystem
    Trans­pon­der­leser
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Konnek­ti­vität
  • Vernetzbar
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht, i2Audio
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 5810700
PDF
Elcom RoHS Report 5810700
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 5810700 | Hager Deutschland

    Produktbild 5810700

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 5810700 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 5810700

    KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA

    PDF
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen | Hager Deutschland

    Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen

    Einfach.Schnell.Individuell.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
    RTH310X
    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
    Preis
    69,60 €
    / Stück *
    69,60 €
    / Stück *
  • 2
    RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
    RTH303X
    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 3
    1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1101180
    TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    328,10 €
    / Stück *
    328,10 €
    / Stück *
  • 4
    1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1102180
    TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    355,30 €
    / Stück *
    355,30 €
    / Stück *
  • 5
    1103180 - TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1103180
    TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    385,20 €
    / Stück *
    385,20 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

KPM-200 Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt MODESTA

Kartenlesermodul als Zugangskontroll-System mit berührungslosen Transpondern zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Mastercard, Acrylscheibe inkl. Schlüsselsymbol, 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes, potentialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung eines Türöffners, Klemmen für Spannungsversorgung und für maximal 200 Transponder.
Hinweis: Transponder (Anhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat) und Netztransformator sind nicht enthalten.

Höhe: 120 mm
Breite: 120 mm
Tiefe: 31 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 5810700
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG