The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker S.1
    • 52148989
    EAN
    4011334535454
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker S.1

    USV für Notrufset mit Rahmen S.1 polarweiß glänzend 52148989

    Preis
    256,50 €
    / Stück *
    256,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    USV für Notrufset mit Rahmen S.1 polarweiß glänzend

    52148989

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      80,50 mm
    • Tiefe
      42 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2023-10-18
    PDF
    224,56 kB
    Berker REACH declaration 52148989
    PDF
    Berker RoHS Report 52148989
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 52148989 | Hager Deutschland

      Produktbild 52148989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 52148989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 52148989

      USV für Notrufset mit Rahmen S.1 polarweiß glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5214xx - USV Notruf-Set (DE-EN, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5214xx - USV Notruf-Set (DE-EN, 2022-12)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-04

      PDF
      436,33 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      52058989 - Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      52058989
      Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      153,60 €
      / Stück *
      153,60 €
      / Stück *
    • 2
      4605 - Potenzialausgleich-Winkelstecker Zubehör
      4605
      Potenzialausgleich-Winkelstecker Zubehör
      Preis
      31,30 €
      / Stück *
      31,30 €
      / Stück *
    • 3
      52048989 - Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      52048989
      Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      73,20 €
      / Stück *
      73,20 €
      / Stück *
    • 4
      14031909 - Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt
      14031909
      Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt
      Preis
      6,21 €
      / Stück *
      6,21 €
      / Stück *
    • 5
      52068982 - Ruftaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      52068982
      Ruftaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      Preis
      50,20 €
      / Stück *
      50,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    USV für Notrufset mit Rahmen S.1 polarweiß glänzend

    Die USV (Unterbrechungsfreie Strom Versorgung ) zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073 und versorgt ein Notruf-Set bei Netzspannungsausfall unterbrechungsfrei über den integrierten Akku. Bei Netzspannungswiederkehr wird die Akkuversorgung gestoppt und wird wieder aufgeladen. Das USV-Modul erreicht nach mehrstündigem Netzbetrieb seine volle Notstrombereitschaft. An eingeschalteten Dienstzimmereinheiten werden folgende Betriebszustände über den Meldekontakt M signalisiert:
    - USV im Betrieb: Bei fehlender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönt alle 10 Sekunden für 1 Sekunde ein Signalton.
    - Akkufehler / nicht angeschlossen: Bei anliegender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönen alle 10 Sekunden 2 Signaltöne für je 1 Sekunde.
    Hinweis: Passendes Notruf-Set ist nicht enthalten, weiter Teilnehmern des Notrufsystems können integriert werden.

    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 52148989
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG