The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker K.1
  • Kran­ken­haus­an­wen­dung - Berker K.1
  • 52147009
  • Kran­ken­haus­an­wen­dung - Berker K.1

USV für Notrufset mit Rahmen K.1 polarwweiß matt 52147009

EAN
4011334535430
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
262,00 €
/ Stück *
262,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

USV für Notrufset mit Rahmen K.1 polarwweiß matt

52147009

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    80,50 mm
  • Breite
    80,50 mm
  • Tiefe
    42 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    K.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2023-10-18
PDF
224,56 kB
Berker REACH declaration 52147009
PDF
Berker RoHS Report 52147009
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 52147009 | Hager Deutschland

    Produktbild 52147009

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 52147009 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 52147009

    USV für Notrufset mit Rahmen K.1 polarwweiß matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5214xx - USV Notruf-Set (DE-EN, 2022-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 5214xx - USV Notruf-Set (DE-EN, 2022-12)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-04

    PDF
    436,33 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

    PDF
    194,08 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    140309 - Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, glänzend
    140309
    Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, glänzend
    Preis
    6,21 €
    / Stück *
    6,21 €
    / Stück *
  • 2
    14031909 - Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt
    14031909
    Zentralplatte für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose polarweiß, matt/samt
    Preis
    6,21 €
    / Stück *
    6,21 €
    / Stück *
  • 3
    52017009 - Abstelltaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend
    52017009
    Abstelltaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend
    Preis
    67,20 €
    / Stück *
    67,20 €
    / Stück *
  • 4
    52007009 - Notruf-Set mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend
    52007009
    Notruf-Set mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend
    Preis
    447,20 €
    / Stück *
    447,20 €
    / Stück *
  • 5
    52027009 - Zugtaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend
    52027009
    Zugtaster mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend
    Preis
    62,60 €
    / Stück *
    62,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

USV für Notrufset mit Rahmen K.1 polarwweiß matt

Die USV (Unterbrechungsfreie Strom Versorgung ) zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073 und versorgt ein Notruf-Set bei Netzspannungsausfall unterbrechungsfrei über den integrierten Akku. Bei Netzspannungswiederkehr wird die Akkuversorgung gestoppt und wird wieder aufgeladen. Das USV-Modul erreicht nach mehrstündigem Netzbetrieb seine volle Notstrombereitschaft. An eingeschalteten Dienstzimmereinheiten werden folgende Betriebszustände über den Meldekontakt M signalisiert:
- USV im Betrieb: Bei fehlender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönt alle 10 Sekunden für 1 Sekunde ein Signalton.
- Akkufehler / nicht angeschlossen: Bei anliegender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönen alle 10 Sekunden 2 Signaltöne für je 1 Sekunde.
Hinweis: Passendes Notruf-Set ist nicht enthalten, weiter Teilnehmern des Notrufsystems können integriert werden.

Betriebsspannung: 24 - 24 V
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 52147009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG