The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker Q.3
  • Kran­ken­haus­an­wen­dung - Berker Q.3
  • 52046099
  • Kran­ken­haus­an­wen­dung - Berker Q.3

Netzteil mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt 52046099

EAN
4011334393658
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
77,40 €
/ Stück *
77,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Netzteil mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt

52046099

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • 52006099

    Notruf-Set mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt

    441,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
  • Eingangs­span­nung
    100 - 240 V
  • Ausgangs­span­nung
    24 - 24 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    80,50 mm
  • Breite
    80,50 mm
  • Tiefe
    42 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 52046099
PDF
Berker RoHS Report 52046099
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 52046099 | Hager Deutschland

    Produktbild 52046099

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 52046099 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 52046099

    Netzteil mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12)

    Montageanleitung de-DE 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12)

    Montageanleitung en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    52026099 - Zugtaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    52026099
    Zugtaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    61,10 €
    / Stück *
    61,10 €
    / Stück *
  • 2
    52006099 - Notruf-Set mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    52006099
    Notruf-Set mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    441,30 €
    / Stück *
    441,30 €
    / Stück *
  • 3
    52016099 - Abstelltaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    52016099
    Abstelltaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    65,90 €
    / Stück *
    65,90 €
    / Stück *
  • 4
    52036099 - Lichtsignal mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    52036099
    Lichtsignal mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    237,00 €
    / Stück *
    237,00 €
    / Stück *
  • 5
    52056099 - Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    52056099
    Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt
    Preis
    157,90 €
    / Stück *
    157,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Netzteil mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt

Netzteil mit Rahmen, Zentralstück für Steckbefestigung, mit Schraubklemmen. Für die Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC. Hinweis: Tiefe UP-Dose verwenden (Empfehlung).

Betriebsspannung: 24 - 24 V
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsspannung: 24 - 24 V
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 52046099
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG