The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker Q.1
    • 52006089
    EAN
    4011334353966
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker Q.1

    Notruf-Set mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt 52006089

    Preis
    462,90 €
    / Stück *
    462,90 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAE1011WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Notruf-Set mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

    52006089

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schalt­ge­räte 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schalt­ge­räte
    • 52066089

      Ruftaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      57,10 €  / Stück*
    • 52026089

      Zugtaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      64,10 €  / Stück*
    • 52016089

      Abstelltaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      69,10 €  / Stück*
    • 52046089

      Netzteil mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      81,20 €  / Stück*
    • 52036089

      Lichtsignal mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      248,60 €  / Stück*
    • 52056089

      Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      165,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Samt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      185 mm
    • Breite
      100 mm
    • Tiefe
      155 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Q.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 52006089
    PDF
    RoHS Report 52006089
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 52006089 | Hager Deutschland

      Produktbild 52006089

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 52006089 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 52006089

      Notruf-Set mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12)

      Montageanleitung de-DE 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12)

      Montageanleitung en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      52056089 - Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      52056089
      Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      165,60 €
      / Stück *
      165,60 €
      / Stück *
    • 2
      52036089 - Lichtsignal mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      52036089
      Lichtsignal mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      248,60 €
      / Stück *
      248,60 €
      / Stück *
    • 3
      52066089 - Ruftaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      52066089
      Ruftaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      57,10 €
      / Stück *
      57,10 €
      / Stück *
    • 4
      52046089 - Netzteil mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      52046089
      Netzteil mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      81,20 €
      / Stück *
      81,20 €
      / Stück *
    • 5
      52016089 - Abstelltaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      52016089
      Abstelltaster mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt
      Preis
      69,10 €
      / Stück *
      69,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Notruf-Set mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt

    Notruf-Set dient dem Hilferuf in WC-Anlagen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich.

    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 52006089
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG