Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 grau 50763505

Der beleuchtete Taster (Wechsler) AP W.1 ist ein Einzeltaster für die Aufputzmontage. Er arbeitet mit einer Nennspannung von 250 V und ist aus haltbarem, mattem Thermoplast in grau gefertigt. Das halogenfreie Material bietet eine Stoßfestigkeit von IK05. Die Schutzart IP55 gewährleistet einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser. Mit einer Tiefe von 61,50 mm und einer Betriebstemperatur bis zu -15 °C ist er für vielseitige Installationsbedingungen geeignet.
EAN
4011334395263
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B100
Preis
34,45 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar
  • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät 3 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    61,50 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemme für Verdrah­tung, Mit 2 Einrast­plätzen für Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemmen im Gehäu­se­boden
  • Anschlussart
    Mit N-Klemme, Mit Steck­klemme
  • Beleuch­tung
    Mit blauer 230-V-LE­D-Einheit, Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 grau LT

Taster, Wechsler, beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Nennspannung: 250 V
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Tasten: 1
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Abmessungen: 76 x 76 mm
Tiefe: 61,50 mm
Farbe: Grau
Werkstoff: Thermoplast
Transparent: Nein
Halogenfrei: Nein
Schutzart IP: IP55
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 50763505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.