Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, grau LT 50553525

EAN
4011334441007
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
36,25 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Glanz­grad
    Matt
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Taster 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit mecha­ni­scher und elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Eintasten
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Zuge­hö­rige Serien
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, grau LT

Jalousie-Serientaster-Einsatz AP/UP mit Wippe 2-fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Zugehörige Serien: W.1
Farbe: Grau
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Matt
Nennspannung: 250 V
Schutzart IP: IP55
Betriebstemperatur: -25 - 30 °C
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart: Mit Steckklemme

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 50553525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.