The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 50463525

Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 grau LT 50463525

EAN
4011334390350
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
31,30 €
/ Stück *
31,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 grau LT

50463525

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (9)
Previous
Previous
6719323515
6719323515
Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau
20,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
6019303505
6019303505
Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau
31,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
13303505
13303505
Rahmen 3f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau
19,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
13293515
13293515
Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau
11,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
6719323505
6719323505
Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau
18,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
6118913505
6118913505
Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 ECO grau
6,61 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät 3 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Zubehör verpflichtend

  • 6719323515

    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 grau

    20,50 €  / Stück*
  • 6019303505

    Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau

    31,70 €  / Stück*
  • 13303505

    Rahmen 3f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau

    19,80 €  / Stück*
  • 13293515

    Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 grau

    11,30 €  / Stück*
  • 6719323505

    Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau

    18,00 €  / Stück*
  • 6118913505

    Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 ECO grau

    6,61 €  / Stück*
  • 6719333505

    Gehäuseunterteil 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 ECO grau

    18,00 €  / Stück*
  • 13293505

    Rahmen 2fach waagerecht UP W.1 ECO grau

    11,30 €  / Stück*
  • 13283505

    Rahmen 1fach UP W.1 ECO grau

    5,91 €  / Stück*

Optionales Zubehör

  • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät
  • Beleuch­tungs­ein­satz
  • 18223503

    Linse mit Aufdruck Symbol Schlüssel W.1 10er-Set

    13,70 €  / Stück*
  • 18223501

    Linse mit Aufdruck Symbol Licht W.1, 10er-Set

    13,70 €  / Stück*
  • 18223502

    Linse mit Aufdruck Symbol Klingel W.1, 10er-Set

    13,70 €  / Stück*
  • 16773500

    LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot

    10,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Taststrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Wippe
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    55 mm
  • Tiefe
    41 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Ausfüh­rung Taster
    Einzel­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 50463525
PDF
Berker RoHS Report 50463525
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 50463525 | Hager Deutschland

    Produktbild 50463525

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 50463525 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 50463525

    Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 grau LT

    PDF
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe Berker W.1 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe Berker W.1

    November 2023 (23DE0121)

    PDF
    6,87 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-11-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Ausschreibungstext

Taster-Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 grau LT

Taster-Einsatz, Wechsler, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Nennspannung: 250 V
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 41 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Anzahl der Tasten: 1
Ausführung Taster: Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Halogenfrei: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK05
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 50463525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG