Taster, Schließer AP W.1 grau LT 50453525

EAN
4011334441021
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B100
Preis
17,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemme für Verdrah­tung, Mit 2 Einrast­plätzen für Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemmen im Gehäu­se­boden
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Taster, Schließer AP W.1 grau LT

Taster Schließer AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Nennspannung: 250 V
Polanzahl: 1
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Tasten: 1
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Halogenfrei: Ja
Schutzart IP: IP55
Betriebstemperatur: -25 - 35 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 50453525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.