SMF-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA 4934281

EAN
4250111803267
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
5.001,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Gebürstet
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    1630 mm
  • Breite
    650 mm
  • Tiefe
    220 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

SMF-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. vorne Edelst. matt MODESTA

Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial.
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Oberfläche: Gebürstet
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Höhe: 1630 mm
Breite: 650 mm
Tiefe: 220 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 4934281
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.