SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA 4924280

EAN
4250111845106
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
4.525,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Gebürstet
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    1630 mm
  • Breite
    650 mm
  • Tiefe
    220 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 4924280 | Hager Deutschland

    Produktbild 4924280

  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - i2-Audio | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - i2-Audio

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    694,59 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen | Hager Deutschland

    Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

SMB-4/2EM Standsäule 4/2 mit Briefkasten Entnahme hinten Edelstahl matt MODESTA

Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial.
Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Oberfläche: Gebürstet
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Höhe: 1630 mm
Breite: 650 mm
Tiefe: 220 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 4924280
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.