The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 4823180
    Die SMT-3/1EM Standsäule aus matt gebürstetem Edelstahl ist für die Außentürkommunikation konzipiert. Sie unterstützt den flächenbündigen Einbau von drei Modulen. Die robuste, 10 mm dicke Fußplatte gewährleistet eine sichere Installation. Entspricht DIN EN 50486 für Sprechanlagen und Intercom-Systeme. Inklusive Befestigungsmaterial. Ideal für erweiterte Türkommunikationssysteme.
    EAN
    4250111844604
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
    • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • i2Audio - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • Mehr sehen

    SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA für Türsprechanlagen 4823180

    Preis
    2.556,30 €
    / Stück *
    2.556,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA für Türsprechanlagen

    4823180

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Silber
    • Ober­fläche
      Gebürstet
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1630 mm
    • Breite
      345 mm
    • Tiefe
      150 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Elcom REACH declaration 4823180
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 4823180 | Hager Deutschland

      Produktbild 4823180

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 4823180 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 4823180

      SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA

      PDF
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen | Hager Deutschland

      Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen

      Einfach.Schnell.Individuell.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      RTH303X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      Preis
      32,70 €
      / Stück *
      32,70 €
      / Stück *
    • 2
      RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      RTH310X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      Preis
      69,60 €
      / Stück *
      69,60 €
      / Stück *
    • 3
      1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1101180
      TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      328,10 €
      / Stück *
      328,10 €
      / Stück *
    • 4
      1101180BTC - TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      1101180BTC
      TVG-1/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 1/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA
      Preis
      328,10 €
      / Stück *
      328,10 €
      / Stück *
    • 5
      1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      1102180
      TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
      Preis
      355,30 €
      / Stück *
      355,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA

    Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 3 Modulen und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

    Farbe: Silber
    Oberfläche: Gebürstet
    Werkstoff: Metall
    Edelstahl
    Glanzgrad: Matt
    Höhe: 1630 mm
    Breite: 345 mm
    Tiefe: 150 mm

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 4823180
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG