The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Steck­dosen - Berker S.1
    • 48141404
    EAN
    4011334543183
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Steck­dosen - Berker S.1
    • Steck­dosen - Berker B.3
    • Steck­dosen - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Steckdose SCHUKO+USB A-C 20W PD B.3, alu matt, lackiert 48141404

    Preis
    112,40 €
    / Stück *
    112,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO+USB A-C 20W PD B.3, alu matt, lackiert

    48141404

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      A+C
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 48141404
    PDF
    RoHS Report 48141404
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 48141404 | Hager Deutschland

      Produktbild 48141404

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 48141404 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 48141404

      Steckdose SCHUKO+USB A-C 20W PD B.3, alu matt, lackiert

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Bild Handbuch de-DE 2024-09-16 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Bild Handbuch en-GB 2024-09-16 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2026-03-04 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      41681909 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      41681909
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      61,20 €
      / Stück *
      61,20 €
      / Stück *
    • 2
      41668982 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      41668982
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 3
      41668989 - Steckdose m. Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      41668989
      Steckdose m. Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 4
      41661909 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      41661909
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 5
      41688982 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      41688982
      Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      61,20 €
      / Stück *
      61,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose SCHUKO+USB A-C 20W PD B.3, alu matt, lackiert

    Steckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A und Typ C (PD: Power Delivery Schnellladestandard für USB-C-Anschlüsse) zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen.

    Halogenfrei: Nein
    Anschluss-/Steckertyp: A+C
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 48141404
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG