The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 479005

Kombination Wippensch./Steckd. SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau 479005

EAN
4011334202820
Marke
Berker
VPE
5 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Kombination Wippensch./Steckd. SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

479005

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte Montage
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 479005 | Hager Deutschland

    Produktbild 479005

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 479005 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 479005

    Kombination Wippensch./Steckd. SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kombination Wippensch./Steckd. SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Steckdose SCHUKO® Kombination Wippenschalter mit Klappdeckel für senkrechte Montage, Serienschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Hohlboden, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und -achse aus Edelstahl Rostfrei. Statt Steckdose SCHUKO® können auch Schalter, Taster, Lichtsignale und Datenanschlussgehäuse eingesetzt werden. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Abmessungen: 152.60 x 75.10 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Glänzend
Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Montageart: Für Schraubbefestigung
Für senkrechte Montage
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart: Mit Steckklemme

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 479005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG