Kombi Wechs-Schalt/Steckd SCHUKO senk gr • 47803515 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Aufputz­mon­tage IP55
  • 47803515

Kombination Wechselschalter/Steckdose Aufputz SCHUKO mit Klappdeckel W.1, grau

47803515

  • Aufputz­mon­tage IP55

Kombination Wechselschalter/Steckdose Aufputz SCHUKO mit Klappdeckel W.1, grau 47803515

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Aufputz, Serie W.1, Farbe Grau. Diese Aufputzsteckdose ist ideal für Feuchträume, mit IP55 für Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser. Ermöglicht einfaches Schalten und Energieentnahme. Robuste Bauart und einfache Installation.
EAN
4011334404439
Marke
Berker
VPE
5 Stück
Preisgruppe
B200
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
36,80 €
/ Stück *
36,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 2 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Rahmen
  • 13393512

    Rahmen 2fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    75,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • 13393513

    Rahmen 2fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

    75,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
Ausstat­tung
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-11-12
PDF
572,81 kB
REACH declaration 47803515 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 47803515 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 47803515 | Hager Deutschland

    Produktbild 47803515

  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe Berker W.1 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe Berker W.1

    November 2023 (23DE0121)

    PDF
    6,87 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat en-GB 2024-03-19 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat en-GB 2024-03-19

    PDF
    1,39 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-06-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-06-18

    PDF
    117,97 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    13283502 - Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung,  W.1, polarweiß matt
    13283502
    Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1, polarweiß matt
    Preis
    5,60 €
    / Stück *
    5,60 €
    / Stück *
  • 2
    13283505 - Rahmen 1fach UP W.1 ECO grau
    13283505
    Rahmen 1fach UP W.1 ECO grau
    Preis
    5,60 €
    / Stück *
    5,60 €
    / Stück *
  • 3
    13293502 - Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1, polarweiß matt
    13293502
    Rahmen 2f waagerecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1, polarweiß matt
    Preis
    10,70 €
    / Stück *
    10,70 €
    / Stück *
  • 4
    13293505 - Rahmen 2fach waagerecht UP W.1 ECO grau
    13293505
    Rahmen 2fach waagerecht UP W.1 ECO grau
    Preis
    10,70 €
    / Stück *
    10,70 €
    / Stück *
  • 5
    13293512 - Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 polarweiß matt
    13293512
    Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W.1 polarweiß matt
    Preis
    10,70 €
    / Stück *
    10,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Abmessungen: 147 x 76 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Matt
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Mit Signallampe: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Anschlussart: Mit Steckklemme
Dichtung: Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47803515
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG