Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß 47803512
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Nennstrom16 A
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer7011, 9010
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradMatt
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
Mit SignallampeNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartFür senkrechte Montage
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
DichtungMit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
-
AnschlussartMit Steckklemme
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47803512
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 47803512
Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Produktzertifikat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-18
PDF117,97 kB
Konformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Abmessungen: 147 x 76 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 7011
9010
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Matt
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Mit Signallampe: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Montageart: Für senkrechte Montage
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
Dichtung: Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschlussart: Mit Steckklemme
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47803512
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.