The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 478005
    EAN
    4011334165354
    Marke
    Berker
    VPE
    5 Stück

    Kombination Wippsch./Steckdose SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau 478005

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombination Wippsch./Steckdose SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    478005

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Glanz­grad
      Glän­zend, Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Für Schraub­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte Montage
    • Schutz
      Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 478005 | Hager Deutschland

      Produktbild 478005

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 478005 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 478005

      Kombination Wippsch./Steckdose SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Kombination Wippsch./Steckdose SCHUKO mit Klappd. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

    Steckdose SCHUKO® Kombination Wippschalter mit Klappdeckel. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Hohlboden, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und -achse aus Edelstahl Rostfrei. Statt Steckdose SCHUKO® können auch Schalter, Taster, Lichtsignale und Datenanschlussgehäuse eingesetzt werden. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

    Abmessungen: 158.50 x 75 mm
    Nennstrom: 16 A
    Schaltstrom: 10 A
    Nennspannung: 250 V
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Werkstoff: Thermoplast
    Glanzgrad: Glänzend
    Matt
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Montageart: Für Schraubbefestigung
    Für senkrechte Montage
    Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
    Anschlussart: Mit Steckklemme

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 478005
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG