The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Steck­dosen
  • Steck­dosen SCHUKO
  • 47742089
  • Steck­dosen - Berker R.1
  • Steck­dosen SCHUKO

Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker R.1, polarweiß glänzend 47742089

EAN
4011334452751
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
29,00 €
/ Stück *
29,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker R.1, polarweiß glänzend

47742089

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    80 mm
  • Tiefe
    50 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    25 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hoch
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein
  • Zuge­hö­rige Systeme
    R.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 47742089
PDF
Berker RoHS Report 47742089
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 47742089 | Hager Deutschland

    Produktbild 47742089

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 47742089 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 47742089

    Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker R.1, polarweiß glänzend

    PDF
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild dc23-1021 | Hager Deutschland

    dc23-1021

    Konformitätserklärung International 2023-05-04

    PDF
    261,49 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    6765102045 - Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl.,erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 sw,gl.
    6765102045
    Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl., erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 sw, gl.
    Preis
    84,00 €
    / Stück *
    84,00 €
    / Stück *
  • 2
    6765792045 - Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend
    6765792045
    Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend
    Preis
    27,00 €
    / Stück *
    27,00 €
    / Stück *
  • 3
    6765792089 - Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend
    6765792089
    Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend
    Preis
    26,60 €
    / Stück *
    26,60 €
    / Stück *
  • 4
    6768792045 - Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend
    6768792045
    Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend
    Preis
    27,00 €
    / Stück *
    27,00 €
    / Stück *
  • 5
    6768792089 - Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend
    6768792089
    Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic polarweiß, glänzend
    Preis
    26,60 €
    / Stück *
    26,60 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG