Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappdeckel, W.1, grau/lichtgrau matt 47703525

Die 2-fach SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel von Berker ist für eine senkrechte Montage konzipiert. Mit einer Frequenz von 50-60 Hz und einem Nennstrom von 16 A bietet sie eine robuste Leistung. Die Steckdose ist für eine Nennspannung von 250 V ausgelegt und kann bei Temperaturen bis zu -15 °C eingesetzt werden. Der Leiterquerschnitt reicht von 1,0 bis 2,5 mm². Für Sicherheit sorgen das halogenfreie Material, die Stoßfestigkeit IK05 und die Schutzart IP55.
EAN
4011334404316
Marke
Berker
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
B200
Preis
32,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 30 °C
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schutzart IP
    IP55
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Verdrah­tung
    Einsätze durch­verdrahtet
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappdeckel AP, W.1, grau/lichtgrau matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Halogenfrei: Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP55
Abmessungen: 147 x 76 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montage auf: Aufputz
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47703525
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.