2fach-Steckdose SCHUKO je mit Klappdeckel, Schloss Aquatec IP44 lichtgrau/grau 476805
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe75,10 mm
-
Breite152,60 mm
-
Tiefe58,50 mm
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Montage aufAufputz
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SchlossJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Anzahl Module2
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 476805
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 476805
2fach-Steckdose SCHUKO je mit Klappdeckel, Schloss Aquatec IP44 lichtgrau/grau
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® 2-fach mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld, mit ungleichen Schließungen. Für z.B. Waschmaschine und Trockner. Für waagerechte Montage, mit je 2 Schlüssel, mit Hohlboden, mit 2 Leitungseinführungen oben, 2 Öffnungen für Einführungen unten (ausbrechbar), mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und -achse aus Edelstahl Rostfrei. Statt Steckdose SCHUKO® können auch Schalter, Taster, Lichtsignale und Datenanschlussgehäuse eingesetzt werden. Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Glanzgrad: Glänzend
Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 75,10 mm
Breite: 152,60 mm
Tiefe: 58,50 mm
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Aufputz
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Komplettgehäuse
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 476805
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.