Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.x anthrazit, samt 47496086
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffDuroplast
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSteckanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Anzahl Module1
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47496086
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc23-1020
Konformitätserklärung International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK02
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Einbautiefe: 32 mm
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Duroplast
Montage auf: Unterputz
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47496086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.